(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
NEW MEGA -ONE LM เป็น วาล์ว ไดอะแฟรม ที่ทำงานด้วยมือสำหรับของเหลว เครื่องฟอก สูงพิเศษและท่อ ของไหล ไวไฟและเป็นพิษสำหรับอุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ
วาล์ว ที่ทำให้อากาศเข้าได้สูง ความทนทาน สูง ความกะทัดรัด ปราศจากอนุภาค และไม่มีช่องว่างด้วยโครงสร้าง ไดอะแฟรม โดยตรง
ประสิทธิภาพของ MEGA-ONE LM รุ่นดั้งเดิมยังคงเหมือนเดิม แต่มีขนาดกะทัดรัด
รหัสสินค้า |
---|
FUND-71G-6.35 |
FUND-91G-6.35 |
FUND-91G-9.52 |
FUND-91G-12.7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา (φ) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา (φ) | ค่า สูงสุด CV | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ UJR | ตัวต่อตัว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,921.90 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [การต่อชน เชื่อม ชน] Weld-On ( ข้อต่อฟิตติ้ง UJR) | 6.35B | [การต่อชน เชื่อม ชน] Weld-On ( ข้อต่อฟิตติ้ง UJR) | 6.35B | 0.3 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวนอก UJR สำหรับปลายทั้งสองข้าง | 57.0 | 53.0 | ||
฿ 7,827.98 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง โลหะ] ข้อต่อ ท่อโลหะ ( ข้อต่อฟิตติ้ง F900) | 6.35B | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง โลหะ] ข้อต่อ ท่อโลหะ ( ข้อต่อฟิตติ้ง F900) | 6.35B | 0.3 | - | 62.0 | 53.0 | ||
฿ 10,252.40 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง โลหะ] ข้อต่อ ท่อโลหะ ( ข้อต่อฟิตติ้ง F900) | 9.52B | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง โลหะ] ข้อต่อ ท่อโลหะ ( ข้อต่อฟิตติ้ง F900) | 9.52B | 0.65 | - | 80.0 | 60.8 | ||
฿ 12,519.91 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง โลหะ] ข้อต่อ ท่อโลหะ ( ข้อต่อฟิตติ้ง F900) | 12.7B | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง โลหะ] ข้อต่อ ท่อโลหะ ( ข้อต่อฟิตติ้ง F900) | 12.7B | 0.65 | - | 86.0 | 60.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS316L | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / สารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 | ช่วงอุณหภูมิของเหลวที่ใช้บังคับ(℃) | -10 ถึง 80 | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D(φ) | 40.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง