1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเกลียวนอก 633-FB สำหรับแคมล็อกอะแดปเตอร์ 633 Series

สกรูเกลียวนอก 633-FB สำหรับแคมล็อกอะแดปเตอร์ 633 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 534.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรูเกลียวนอก 633-FB สำหรับแคมล็อกอะแดปเตอร์ 633 Series ผลิตจาก Toyox ซึ่งมีชื่อเสียงจากผลงานที่ผ่านมาในญี่ปุ่นในเรื่องท่อเรซิ่นคุณภาพสูง
· วัสดุ: อะลูมิเนียมอัลลอย
· ประเภทการเชื่อมต่อ: สกรูเกลียวนอก
· รุ่น: มาตรฐาน

รหัสสินค้า
633-FB-1-1/2-AL
633-FB-1-1/4-AL
633-FB-1/2-AL
633-FB-1-AL
633-FB-2-1/2-AL
633-FB-2-AL
633-FB-3/4-AL
633-FB-3-AL
633-FB-4-AL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว นิ้ว ช่วง ความดัน ใช้งานอ้างอิง (ที่ 23 ° C)
(MPa)

฿ 851.00

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101 1/2-0.1 ถึง 1.8

฿ 793.50

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101 1/4-0.1 ถึง 1.8

฿ 534.75

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101/2-0.1 ถึง 1.8

฿ 621.00

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 101-0.1 ถึง 1.8

฿ 1,880.25

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 102 1/2-0.1 ถึง 1.1

฿ 1,086.75

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 102-0.1 ถึง 1.8

฿ 580.75

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 103/4-0.1 ถึง 1.8

฿ 2,363.25

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 103-0.1 ถึง 0.9

฿ 4,019.25

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 104-0.1 ถึง 0.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก อแดปเตอร์/ข้อต่อ อแดปเตอร์/ตัวแปลง
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียมอัลลอย วัสดุปะเก็น ไม่ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ / ก๊าซกัมมันต์
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการเปิดสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มาตรฐาน เกลียว คืออะไร?
ตอบ: ทรงเรียว เท เกลียว ท่อเหล็ก JIS (R)