1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนล็อคชนิด CA (สำหรับเพลา)【1-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนล็อคชนิด CA (สำหรับเพลา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ดันแหวนล็อคจากทิศทางหนึ่งและชุดง่ามที่ยื่นเข้าไปในจุดกึ่งกลางของแหวนล็อคจะยึดเข้ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแกน/เพลาในตำแหน่งที่กำหนด

รหัสสินค้า
148020148015
148020148020
148020148024
148020148030
148020148040
148020148050
148020148060
148020148080
148020148100
148020148120
148020148160
148700548020
148700548024
148700548030
148700548040
148700548050
148700548060
148700548080
148700548100
148700548120
148700548160
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว วัสดุ หน่วยขาย เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว มิติ (การอ้างอิง)
(มิลลิเมตร)

฿ 0.91

RETAINING RINGS 1 ชิ้น 5 วัน 101.5[สเตนเลส] SUS304-CSPปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1.51.41.5ผิวมันวาว5.2

฿ 0.91

RETAINING RINGS 1 ชิ้น 5 วัน 102[สเตนเลส] SUS304-CSPปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)21.92ผิวมันวาว6

฿ 0.91

RETAINING RINGS 1 ชิ้น 5 วัน 102.4[สเตนเลส] SUS304-CSPปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)2.42.22.4ผิวมันวาว6.4

฿ 0.91

RETAINING RINGS 1 ชิ้น 5 วัน 103[สเตนเลส] SUS304-CSPปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)32.83ผิวมันวาว8

฿ 1.94

RETAINING RINGS 1 ชิ้น 5 วัน 104[สเตนเลส] SUS304-CSPปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)43.84ผิวมันวาว9

฿ 1.15

RETAINING RINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 105[สเตนเลส] SUS304-CSPปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)54.85ผิวมันวาว10

฿ 1.94

RETAINING RINGS 1 ชิ้น 5 วัน 106[สเตนเลส] SUS304-CSPปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)65.86ผิวมันวาว11

฿ 1.91

RETAINING RINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108[สเตนเลส] SUS304-CSPปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)87.88ผิวมันวาว13

฿ 2.71

RETAINING RINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1010[สเตนเลส] SUS304-CSPปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)109.810ผิวมันวาว15.4

฿ 3.48

RETAINING RINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1012[สเตนเลส] SUS304-CSPปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1211.812ผิวมันวาว17.8

฿ 4.65

RETAINING RINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1016[สเตนเลส] SUS304-CSPปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1615.816ผิวมันวาว22.8

฿ 0.91

RETAINING RINGS 1 ชิ้น 5 วัน 102สปริงเหล็กปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)21.92เคลือบฟอสเฟต6

฿ 1,548.39

RETAINING RINGS 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 102.4สปริงเหล็กกล่อง / แพ็กเกจ2.42.22.4เคลือบฟอสเฟต6.4

฿ 0.91

RETAINING RINGS 1 ชิ้น 5 วัน 103สปริงเหล็กปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)32.83เคลือบฟอสเฟต8

฿ 2,372.00

RETAINING RINGS 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 104สปริงเหล็กปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)43.84เคลือบฟอสเฟต9

฿ 1.15

RETAINING RINGS 1 ชิ้น 5 วัน 105สปริงเหล็กปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)54.85เคลือบฟอสเฟต10

฿ 1.53

RETAINING RINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 106สปริงเหล็กปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)65.86เคลือบฟอสเฟต11

฿ 1.91

RETAINING RINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108สปริงเหล็กปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)87.88เคลือบฟอสเฟต13

฿ 2.71

RETAINING RINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1010สปริงเหล็กปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)109.810เคลือบฟอสเฟต15.4

฿ 4,016.77

RETAINING RINGS 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1012สปริงเหล็กกล่อง / แพ็กเกจ1211.812เคลือบฟอสเฟต17.8

฿ 5,419.35

RETAINING RINGS 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 1016สปริงเหล็กกล่อง / แพ็กเกจ1615.816เคลือบฟอสเฟต22.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) รูปทรง ผลัก น๊อตตัวเมีย สำหรับ แกน ประเภท แหวนล็อค สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก
ประเภทวิธีการติดตั้ง หัวแปลงคอนเนคเตอร์ (แทรก) ประเภทผลิตภัณฑ์ แหวนล็อค