(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์วแบบใช้พลังงานต่ำ มีอายุการใช้งานนานมาก และมีเสียงเปลี่ยนเบา
[คุณสมบัติ]
· แกนเหล็กที่เคลื่อนที่ได้ของโซลินอยด์วาล์วชนิดเปียกจะจุ่มอยู่ในน้ำมัน ซึ่งจะช่วยหล่อลื่นและรองรับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
· โซลินอยด์วาล์วชนิดเปียกจะมีเสียงจากการสลับเปลี่ยนตำแหน่งของแกนเหล็กเบามาก ทำให้มีการทำงานที่เงียบ
· เนื่องจากโซลินอยด์แบบ AC ใช้พลังงานเพียง 9.6 W (60 Hz) และโซลินอยด์แบบ DC ใช้พลังงานเพียง 10 W จึงช่วยประหยัดพลังงาน
· มาพร้อมกับกล่องต่อสายไฟแบบพิเศษที่มีพอร์ท COM และไฟแสดงสถานะเป็นมาตรฐาน เพื่อให้เดินสายไฟง่ายขึ้นและซ่อมบำรุงได้สะดวกขึ้น
· คอยล์เป็นแบบเสียบเข้าจึงสามารถเปลี่ยนคอยล์ได้ในขั้นตอนเดียว
· สามารถนำวาล์วตัวนี้ไปเปลี่ยนใช้แทนวาล์วรุ่นเก่าได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เก่าได้อย่างหลากหลาย และการใช้วาล์วตัวนี้ร่วมกับวาล์วแบบวางซ้อนจะทำให้อุปกรณ์โดยรวมมีขนาดกะทัดรัด
· ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสากล (CE, UL และ CSA)
· สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยทั่วทุกมุมโลก
รหัสสินค้า |
---|
SL-G01-C2-GR-D2-31 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | แรงดันใช้งานสูงสุด | การไหลสูงสุด (ℓ / นาที) | รูปแบบตำแหน่งของตำแหน่งที่เป็นกลาง | พาวเวอร์ซัพพลาย | วิธีการใช้งาน | ประเภทโซลินอยด์ | น้ำมัน ไฮดรอลิก | การใช้งาน | วิธีการเชื่อมต่อ | ประเภทการสลับ | แบบหล่อ ช่อง ไหลที่การเปลี่ยนแปลง | แบบหล่อ ผ่าตัด | สวิตช์กด แบบแมนนวล | ตัวเรียงกระแส แบบฝัง ตัว | แรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ตัวเครื่อง หลักของ วาล์ว ไฟฟ้า | 7 mpa | 30 | การเชื่อมต่อสายไฟ PA | 24 V DC | สปริง เซ็นเตอร์ | สอง | ประเภท น้ำมัน แร่ | วัตถุ เดียว | Subplate (ไม่รวม) | แบบ 3 ตำแหน่ง | - | มี | ไม่มี | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง