1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์วชนิดไม่รั่วไหล ซีรีส์ SNH (รหัสสินค้า)

NCH HYDRAULIC SOLENOID VALVE

โซลินอยด์วาล์วชนิดไม่รั่วไหล ซีรีส์ SNH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ช่วยประหยัดพลังงาน เนื่องจากมีการรั่วไหลภายในเล็กน้อย มีประสิทธิภาพสูง และมีความดันตกคร่อมน้อยมาก มีอายุการใช้งานยาวนาน และกันน้ำได้ดีกว่าวาล์วชนิดแห้ง
[คุณสมบัติ]
· การรั่วไหลภายในน้อยมาก
· โครงสร้างแบบพอพเพ็ตจะช่วยลดการรั่วไหลภายในตั้งแต่ความดันต่ำไปจนถึงความดันสูงถึง 35 MPa (357 kgf/cm^2)
· เพิ่มประสิทธิภาพของวงจรไฮดรอลิก และประหยัดพลังงาน
· มีความจุขนาดใหญ่และการสูญเสียแรงดันน้อย
· ทุกขนาดมีกลไกเฉพาะในการลดแรงปฏิกิริยาของของไหล
· แม้จะมีขนาดกะทัดรัด วาล์วตัวนี้ก็มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับวาล์วขนาดเดียวกัน
· โครงสร้างที่เชื่อถือได้สูง
· เนื่องจากเป็นโซลินอยด์วาล์วชนิดเปียก แกนเหล็กที่ขยับได้จะยังคงจุ่มอยู่ในน้ำมันขณะเคลื่อนที่ จึงช่วยลดเสียงจากการเปลี่ยนและใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือ มีอายุการใช้งานยาวนาน และกันน้ำได้ดีกว่าวาล์วชนิดแห้ง
· พื้นผิวติดตั้งสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO (ขนาด 01, 03) วาล์วตัวนี้สามารถต่อเข้ากับวาล์วแบบวางซ้อนได้ ทำให้วงจรมีความเรียบง่ายและอุปกรณ์โดยรวมมีขนาดกะทัดรัด
· คอนเนคเตอร์ EC ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสลับเปลี่ยน (ขนาด 06) ระหว่างการสลับเปลี่ยน กระแสไฟฟ้า (กระแสเริ่มต้น) จะไหลไปยังคอยล์มากกว่ากระแสไฟฟ้าปกติ (กระแสโฮลดิง) ถึงสองเท่า ทำให้เปลี่ยนได้อย่างน่าเชื่อถือ
· ขนาด 06 มีรูปร่างกะทัดรัด ด้วยการออกแบบไม่เหมือนใครที่ใช้คอยล์ขนาดเล็กในการจ่ายเอาท์พุตสูง โดยไม่ต้องพึ่งคอยล์ขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
SNH-G01-A2K-N-D2-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการไหลสูงสุด
(ℓ / นาที)
รูปแบบตำแหน่งของตำแหน่งที่เป็นกลาง พาวเวอร์ซัพพลาย วิธีการใช้งาน ประเภทการสลับ เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว แบบหล่อ ผ่าตัด ไฟแสดงสถานะ ตัวเรียงกระแส แบบฝัง ตัว หมายเลข การออกแบบ สวิตช์กด สวิตช์แบบแมนนวล (พร้อม กลไก ล็อค) ขาพิน สลับด้วยตนเอง

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC SOLENOID VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1020การเชื่อมต่อสายไฟ 3 พอร์ต PB24 V DC[สปริง ออฟเซ็ท] สปริงด้านข้างแบบ 3 ตำแหน่งขนาด 01ไม่มีไม่มีไม่มี11มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเครื่อง หลักของ วาล์ว ไฟฟ้า แรงดันใช้งานสูงสุด 35 mpa ประเภทโซลินอยด์ เดียว
น้ำมัน ไฮดรอลิก ประเภท น้ำมัน แร่ การใช้งาน วัตถุ เดียว วิธีการเชื่อมต่อ Subplate (ไม่รวม)