(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์วที่รับแรงดันสูงและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งใช้โซลินอยด์วาล์วชนิดเปียก SS (SA)-G01 เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและการใช้งานที่น่าเชื่อถือ
[คุณสมบัติ]
· มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและการใช้งานที่น่าเชื่อถือ ด้วยการใช้โซลินอยด์วาล์ว ชนิดเปียก SS (SA)-G01 เป็นไพล็อตวาล์ว ซึ่งเป็นวาล์วที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ
· ด้วยคุณสมบัติรับแรงดันสูง และประสิทธิภาพสูง ขนาด 04 สามารถจ่ายของไหลได้ถึง 300 ล./นาที และขนาด 06 สามารถจ่ายของไหลได้ถึง 600 ล./นาที
· การออกแบบช่องทางการไหลที่พิเศษเฉพาะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสูญเสียแรง ดันและเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรระบบได้อย่างมาก
· สามารถปรับเปลี่ยนไพล็อตและการระบายภายในได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องถอดวาล์วออก เพียงเชื่อมต่อและถอดปลั๊ก
· เมื่อใช้วาล์วชนิดแทนเด็มเซนเตอร์ (ที่มีเช็ควาล์วในตัว) เป็นไพล็อตวาล์วภายใน (อุปกรณ์เสริม) ความดันไพล็อตที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนจะยังมีค่าเท่าเดิม
รหัสสินค้า |
---|
DSA-G04-A3X-AGR-D2-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดันใช้งานสูงสุด | การไหลสูงสุด (ℓ / นาที) | รูปแบบตำแหน่งของตำแหน่งที่เป็นกลาง | พาวเวอร์ซัพพลาย | วิธีการใช้งาน | ประเภทโซลินอยด์ | ระบบ ไพล็อต | ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ | ประเภทการสลับ | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | แบบหล่อ ช่อง ไหลที่การเปลี่ยนแปลง | แบบหล่อ ผ่าตัด | หัวแปลงสาย G เกลียว | สวิตช์กด แบบแมนนวล | ไฟแสดงสถานะ | รูปทรง ผลตอบแทนด่วน | ตัวเรียงกระแส แบบฝัง ตัว | ล็อค ด้วยตนเอง | รูปทรงสปูลสปูล | วาล์ว ตัวปรับแรงดันลม อัตราการไหลของ พอร์ตเชื่อมต่อ P | มิเตอร์วัดไฟ อัตราการไหล วาล์ว ตัวปรับแรงดันลม | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สำหรับ ความดัน ไพล็อต | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 mpa | 300 | PABT เปิด | 24 V DC | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริงด้านข้าง | เดียว | ภายใน | ภายใน | แบบ 2 ตำแหน่ง | ขนาด 04 | ปิด | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดที่มีคอนเนคเตอร์ DIN |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลักของ วาล์ว ไฟฟ้า | น้ำมัน ไฮดรอลิก | ประเภท น้ำมัน แร่ | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการเชื่อมต่อ | Subplate (ไม่รวม) | หมายเลข การออกแบบ | 22 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง