(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์วที่สามารถรับแรงดันสูง มีประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน และการสลับเปลี่ยนเงียบ
[คุณสมบัติ]
· แกนเหล็กที่เคลื่อนที่ได้ของโซลินอยด์วาล์วชนิดเปียกจะจุ่มอยู่ในน้ำมัน ซึ่งจะช่วยหล่อลื่นและรองรับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
· เสียงสลับเปลี่ยนต่ำ
· โซลินอยด์วาล์วชนิดเปียกจะมีเสียงจากการสลับเปลี่ยนตำแหน่งของแกนเหล็กเบามาก ทำให้มีการทำงานที่เงียบ
· รับแรงดันสูง มีประสิทธิภาพสูง โดยมีความดันตกคร่อมต่ำ
· ด้วยโครงสร้างที่มีการชดเชยแรงปฏิกิริยาของของไหลและการชดเชยความดันต่ำที่กว้างขวาง จึงมีประสิทธิภาพสูงและความดันตกคร่อมต่ำ
· เชื่อมต่อง่าย
· เปลี่ยนคอยล์ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
SS-G01-A2X-FR-E115-31 |
SS-G01-H2X-FR-E115-31 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | แรงดันใช้งานสูงสุด | การไหลสูงสุด (ℓ / นาที) | รูปแบบตำแหน่งของตำแหน่งที่เป็นกลาง | พาวเวอร์ซัพพลาย | วิธีการใช้งาน | ประเภทโซลินอยด์ | น้ำมัน ไฮดรอลิก | การใช้งาน | วิธีการเชื่อมต่อ | ประเภทการสลับ | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | แบบหล่อ ช่อง ไหลที่การเปลี่ยนแปลง | รูปทรง ชีวิตชีวา | แบบหล่อ ผ่าตัด | สวิตช์กด แบบแมนนวล | ไฟแสดงสถานะ | รูปทรง ผลตอบแทนด่วน | ตัวเรียงกระแส แบบฝัง ตัว | หมายเลข การออกแบบ | แบบหล่อ บังคับ | ส่วนโซลินอยด์ | แรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC CHECK VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตัวเครื่อง หลักของ วาล์ว ไฟฟ้า | 25 mpa | 30 | การเชื่อมต่อสายไฟ PA | 115 V AC | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริงด้านข้าง | เดียว | ประเภท น้ำมัน แร่ | วัตถุ เดียว | Subplate (ไม่รวม) | แบบ 3 ตำแหน่ง | ขนาด 01 | ปิด | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | 31 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC CHECK VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ตัวเครื่อง หลักของ วาล์ว ไฟฟ้า | 25 mpa | 30 | การเชื่อมต่อสายไฟ PA | 115 V AC | [สปริง ออฟเซ็ท] สปริง ออฟเซ็ท ด้าน b | เดียว | ประเภท น้ำมัน แร่ | วัตถุ เดียว | Subplate (ไม่รวม) | แบบ 3 ตำแหน่ง | ขนาด 01 | ปิด | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | 31 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง