1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วควบคุมอัตราการไหล แบบสัดส่วน ควบคุมด้วยโซลินอยด์

วาล์วควบคุมอัตราการไหล แบบสัดส่วน ควบคุมด้วยโซลินอยด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถควบคุมความเร็วแอคชูเอเตอร์ตามสัดส่วนกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามา
· ความผันผวนของความดันและอุณหภูมิน้ำมันแทบไม่มีผลต่ออัตราการไหลที่ตั้งไว้ ทำให้ควบคุมความเร็วสูงได้อย่างแม่นยำสูง
· เหมาะสำหรับการควบคุมการเร่งความเร็ว / การลดความเร็วของแอคชูเอเตอร์ และการควบคุมระยะไกล

รหัสสินค้า
CES-G02-10-12
CES-G02-10-F-12
CES-G02-30-12
CES-G02-30-F-12
CES-G06-250-11
ES-G02-10-12
ES-G02-10-F-12
ES-G02-30-12
ES-G02-30-F-12
ES-G03-60-12
ES-G03-60-F-12
ES-G03-125-12
ES-G03-125-F-12
ES-G06-250-11
ES-G10-500-11
ES-G10-500-F-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล
(ℓ / นาที)
สกรูปรับการชดเชยความดันเปิดลูกสูบ

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10มี0.5 to 10ไม่มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -มี0.5 to 10มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10มี0.5 to 30ไม่มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -มี0.5 to 30มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10มี5 to 250ไม่มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -ไม่มี0.5 to 10ไม่มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -ไม่มี0.5 to 10มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10ไม่มี0.5 to 30ไม่มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -ไม่มี0.5 to 30มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10ไม่มี2 to 60ไม่มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -ไม่มี2 to 60มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -ไม่มี2 to 125ไม่มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -ไม่มี2 to 125มี

฿ 60,300.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -ไม่มี5 to 250ไม่มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -ไม่มี15 to 500ไม่มี

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -ไม่มี15 to 500มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 21