1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วโมดูลตัวปรับแรงดันลมไหล (รหัสสินค้า)

NCH HYD CONTROLL VALVE

วาล์วโมดูลตัวปรับแรงดันลมไหล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบวางซ้อนนี้ใช้สำหรับควบคุมความเร็วของแอคชูเอเตอร์
· มีให้เลือกหลายรุ่น ซึ่งรวมถึงรุ่นที่มีการควบคุมพอร์ท A และ B, การควบคุมพอร์ท A หรือ B, และการควบคุมพอร์ท P หรือ T
· ความดันใช้งานสูงสุด 25 MPa และ 35 MPa {255 และ 357 kgf/cm²}

รหัสสินค้า
OCY-G03-W-HY-J51
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ขนาด) แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
การไหลสูงสุด
(ℓ / นาที)
เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน วาล์ว แรงดันในการเปิดวาล์ว
(MPa)
พอร์ตเชื่อมต่อ อุปกรณ์ควบคุม ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม หมายเลข การออกแบบ มือจับ เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สเปค

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 103/8251000.1A, B ทั้งสองพอร์ทชนิดปรับความดันต่างสูงชนิดควบคุมการไหลขาออกJ51ไม่มีมีมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1