1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วลดแรงดันแบบซ้อน (รหัสสินค้า)

NCH HYDRAULIC REGULATOR

วาล์วลดแรงดันแบบซ้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วาล์วแบบวางซ้อนที่ใช้เมื่อใช้งานวงจรบางวงจรที่แรงดันต่ำกว่าวงจรหลัก
· ความดันทุติยภูมิที่ลดลงจะถูกปรับให้มีค่าคงที่ แม้ความดันในวงจรปฐมภูมิจะมีค่าเปลี่ยนแปลง
· ความดันใช้งานสูงสุด 25 MPa และ 35 MPa {255 และ 357 kgf/cm²}

รหัสสินค้า
OG-G03-B3-K-J51
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ขนาด) แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
การไหลสูงสุด
(ℓ / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ อุปกรณ์ควบคุม ช่วงการปรับ ความดัน
(MPa)
หมายเลข การออกแบบ มือจับ พอร์ตเชื่อมต่อ ช่องระบายอากาศ อุปกรณ์ระบายน้ำ สเปค

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC REGULATOR 1 ชิ้น ขอราคา -3/82580พอร์ท B3.5 to 21J51มีไม่มีN/Aมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1