1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีลีฟวาล์วแบบวางซ้อน (รหัสสินค้า)

NCH HYDRAULIC RERIEF VALVE

รีลีฟวาล์วแบบวางซ้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้านี้เป็นรีลีฟวาล์วแบบวางซ้อน สามารถใช้ได้กับช่วงความดันที่กว้าง และยังทำหน้าที่เป็นวาล์วนิรภัยโดยการควบคุมความดันสูงสุดในวงจรไฮดรอลิก
[คุณสมบัติ]
· รีลีฟวาล์วแบบวางซ้อน ควบคุมความดันสูงสุดในวงจรไฮดรอลิก และยังทำหน้าที่เป็นวาล์วนิรภัย
· สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย มีความดันใช้งานสูงสุด 25, 35 MPa {255, 357 kgf/cm²} และช่วงการปรับความดัน 0.8 ถึง 25, 35 MPa {8.2 ถึง 255, 357 kgf/cm²}
· สามารถปรับแต่งได้หลายแบบโดยการเปลี่ยนโซลินอยด์วาล์ว เช่น ลดโหลดแบบกันการสั่นสะเทือน, ควบคุมความดัน 2 ค่า, และอื่นๆ

รหัสสินค้า
OR-G03-P3-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ขนาด) แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
การไหลสูงสุด
(ℓ / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ อุปกรณ์ควบคุม ช่วงการปรับ ความดัน
(MPa)
หมายเลข การออกแบบ มือจับ พอร์ตเชื่อมต่อ ช่องระบายอากาศ สเปค

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC RERIEF VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 103/82580พอร์ท P3.5 to 2550ไม่มีไม่มีมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1