1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขนาดพิเศษ, แหวนรองทรงสี่เหลี่ยม【1-800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SA1 WASHER

ขนาดพิเศษ, แหวนรองทรงสี่เหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบร์ทโครเมต, ชุบซิงค์, ชุบโครเมต

รหัสสินค้า
WSQX-STC-M11X32-3.2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว)
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) วัสดุ เหล็กกล้า ขนาด

฿ 10.69

SA1 WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมต11-113.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตSPHC32

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนสี่เหลี่ยม ประเภท (การใช้งาน) การกำหนดค่าพิเศษ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSQX-STC-M11X32-3.2 ในชุด ขนาดพิเศษ, แหวนรองทรงสี่เหลี่ยม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WSC-ST3W-M110.6
WSC-ST3W-M120.6
WSC-STC-M120.3
WSQX-STC-M11X40-3.2
WSQX-STC-M11X50-2.3
WSQX-STC-M11X50-3.2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว)
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) วัสดุ เหล็กกล้า ขนาด

฿ 1,035.43

1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต-60113.2กล่อง / แพ็กเกจ-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวSPCC-

฿ 1,035.43

1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต-60123.2กล่อง / แพ็กเกจ-[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวSPCC-

฿ 33.80

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมต-30124.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตSPCC-

฿ 15.48

1 ชิ้น 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมต11-113.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตSPHC40

฿ 975.48

1 แพ็ค

70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมต11-112.3กล่อง / แพ็กเกจ-[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตSPHC50

฿ 23.62

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมต11-113.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตSPHC50