(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบร์ทโครเมต, ชุบซิงค์, ชุบโครเมต
รหัสสินค้า |
---|
WSQX-STC-M6X40-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว) (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | วัสดุ: สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วัสดุ เหล็กกล้า | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,340.19 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | 6.5 | - | 6 | 2 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | SPHC | 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนสี่เหลี่ยม | ประเภท (การใช้งาน) | การกำหนดค่าพิเศษ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSQX-STC-M6X40-2 ในชุด ขนาดพิเศษ, แหวนรองทรงสี่เหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
WSC-ST3W-M110.6 |
WSC-ST3W-M120.6 |
WSC-STC-M120.3 |
WSQX-STC-M8X50-2.3 |
WSQX-STCB-M8X50-2.3 |
WSQX-STCG-M11X32-3.2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว) (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | วัสดุ: สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วัสดุ เหล็กกล้า | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,035.43 | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | 60 | 11 | 3.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | SPCC | - | ||
฿ 1,035.43 | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | 60 | 12 | 3.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | SPCC | - | ||
฿ 33.80 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | - | 30 | 12 | 4.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | SPCC | - | ||
฿ 1,851.43 | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | 8.5 | - | 8 | 2.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | SPHC | 50 | ||
฿ 3,974.10 | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | 8.5 | - | 8 | 2.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | SPHC | 50 | ||
฿ 1,347.10 | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | 11 | - | 11 | 3.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | [ชุบผิวโครเมต] โครเมตสีเขียว | SPHC | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง