(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
[ชนิด] แหวนอีแปะ
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[วัสดุ] เหล็กกล้า S45C
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 10 13 17 21 23 25 28 31
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 10 13 17 21 23 25 28 31
[ความหนา t (มม.)] 3.2 4.5 6 8
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)] 22 26 32 40 44 48 48 56 60
รหัสสินค้า |
---|
WSHP-S45C-M10 |
WSHP-S45C-M13 |
WSHP-S45C-M17 |
WSHP-S45C-M21 |
WSHP-S45C-M23 |
WSHP-S45C-M25 |
WSHP-S45C-M28 |
WSHP-S45C-M31 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13.34 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 10 | 3.2 | 22 | ||
฿ 5.81 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 13 | 3.2 | 26 | ||
฿ 14.32 ฿ 6.32 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 17 | 4.5 | 32 | ||
฿ 14.48 ฿ 6.65 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21 | 21 | 4.5 | 40 | ||
฿ 24.77 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 23 | 23 | 6 | 44 | |
฿ 38.32 ฿ 16.05 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 25 | 6 | 48 | ||
฿ 59.43 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 28 | 28 | 6 | 56 | |
฿ 130.45 ฿ 37.71 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 31 | 31 | 8 | 60 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | วัสดุ เหล็กกล้า | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง