(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทหกเหลี่ยมมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับโบลต์และสกรูยึดโลหะเพื่อยึดวัสดุเข้าด้วยกัน
· ใช้ประแจปากตายเพื่อขันส่วนหกเหลี่ยม
[การใช้งาน]
· ใช้งานได้ทั่วไป เหมาะสำหรับลักษณะงานที่หลากหลาย
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, การเคลือบผิวแบบ Parkerizing
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 192.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 27 | [เหล็กกล้า] S45C | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 449.15 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 36 | [เหล็กกล้า] S45C | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 1,490.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 13.70 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 1,316.13 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,548.39 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | ||
฿ 2,222.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | กล่อง / แพ็กเกจ | ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 1,548.39 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 15.51 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 379.05 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 49.97 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 67.35 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 402.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 24 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 10,853.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 21 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 27 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 13,024.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 30 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | กล่อง / แพ็กเกจ | - |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | type2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง