1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โพลีโพรพีลีน น็อตหกเหลี่ยม

โพลีโพรพีลีน น็อตหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นภาพตัวแทนสำหรับรายละเอียดโปรดดู มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรง พื้นฐาน]น็อตหกเหลี่ยม
[วัสดุ]โพลีโพรพีลีน.
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี สกรู เกลียว
[ชนิด]เกลียวเมตริกหยาบ
[การใช้งาน/ ฟังก์ชั่น]มาตรฐาน
[หน่วยขาย]ขายปลีก/แยกจำหน่าย (สามารถซื้อเป็นหน่วยเดียว)
[กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)] ไม่มี.
[น็อตหกเหลี่ยม มาตรฐาน]1 ประเภท.
[ขนาดเกลียว กำหนดของ สกรู เกลียว (M)] 4, 5, 6, 8, 10, 12.
[ความสูง (มม)] 3.2, 4, 5, 6.5, 8, 10.

รหัสสินค้า
HNT1-PP-M4
HNT1-PP-M5
HNT1-PP-M8
HNT1-PP-M10
HNT1-PP-M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 25.15

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1043.2

฿ 28.96

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1054

฿ 36.19

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1086.5

฿ 50.32

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10108

฿ 57.10

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน น็อตหกเหลี่ยม วัสดุ โพลีโพรพีลีน กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน / ฟังก์ชั่น มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ น็อตหกเหลี่ยม มาตรฐาน ประเภท