(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ต้นทุนต่ำเนื่องจากการสร้างใน แม่พิมพ์ คอลเลกชันการออกแบบ กลีบดอกไม้ที่หรูหราส่วน หัว เป็น เรซิ่น โพลีเอไมด์ มีความแข็งแรงสูงส่วน เกลียว ใช้ SWRM-10
รหัสสินค้า |
---|
KNOBPWFNO3-ST3W-M5-9 |
KNOBPWFNO3-ST3W-M5-12 |
KNOBPWFNO3-ST3W-M5-15 |
KNOBPWFNO3-ST3W-M5-17 |
KNOBPWFNO3-ST3W-M5-22 |
KNOBPWFNO3-ST3W-M5-27 |
KNOBPWFNO3-ST3W-M6-12 |
KNOBPWFNO3-ST3W-M6-21 |
KNOBPWFNO3-ST3W-M6-26 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,342.48 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M5 | 9 | ||
฿ 2,438.71 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M5 | 12 | ||
฿ 2,903.23 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M5 | 15 | ||
฿ 2,129.03 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M5 | 17 | ||
฿ 2,709.68 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M5 | 22 | ||
฿ 2,245.16 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | M5 | 27 | ||
฿ 3,019.35 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M6 | 12 | ||
฿ 3,000.00 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M6 | 21 | ||
฿ 2,477.42 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M6 | 26 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวนอก | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ไม่ | รูปทรง | เจ็ดเหลี่ยม | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) | 17 | ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) | 7 |
หน่วยขาย | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง