(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·มีให้เลือกหลายขนาด [การใช้งาน]·ใช้เพื่อต่อ ท่อเหล็ก แบบตรง
รหัสสินค้า |
---|
HTS1Q |
HTS13 |
HTS16 |
HTS20 |
HTS25 |
HTS30 |
HTS40 |
HTS50 |
HTS65 |
HTS75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,531.90 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 125 | ||
฿ 85.72 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | ||
฿ 114.29 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | ||
฿ 211.43 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | ||
฿ 296.19 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | ||
฿ 318.10 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | ||
฿ 437.74 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | ||
฿ 479.75 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | ||
฿ 837.95 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 65 | ||
฿ 1,137.98 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 6 วัน | 75 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | พีวีซี เรซิ่น | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ไวนิล คลอไรด์ |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง