(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสำหรับระบบท่อแรงดันสูง (13.7 MPa~) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปานกลางและใช้ในงานแรงดันไฮดรอลิกทั่วไป ท่อรองรับการดัด การตัดเกลียว การเชื่อม การผายปลาย และการบัดกรีไม่จำเป็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของสกรูติดตั้ง (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ค่ากำหนด A (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ค่ากำหนด A (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 87.40 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 10X1.25 | - | - | 4 | 4 | ||
฿ 88.02 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 12X1.5 | - | - | 6 | 6 | ||
฿ 88.79 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 14X1.5 | - | - | 8 | 8 | ||
฿ 100.32 ฿ 57.52 | COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16X1.5 | - | - | 10 | 10 | ||
฿ 111.48 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 16X1.5 | 6 | 1/8 | - | 10.5 | ||
฿ 102.59 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 18X1.5 | - | - | 12 | 12 | ||
฿ 134.71 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 20X1.5 | 8 | 1/4 | - | 13.8 | ||
฿ 123.68 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 22X1.5 | - | - | 15 | 15 | ||
฿ 126.16 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 24X1.5 | - | - | 16 | 16 | ||
฿ 177.29 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 26X1.5 | 10 | 3/8 | - | 17.3 | ||
฿ 157.94 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 26X1.5 | - | - | 18 | 18 | ||
฿ 283.24 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 28X1.5 | - | - | 20 | 20 | ||
฿ 200.42 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 30X1.5 | - | - | 22 | 22 | ||
฿ 158.32 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 30X1.5 | 15 | 1/2 | - | 21.7 | ||
฿ 200.52 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 35X1.5 | - | - | 25 | 25 | ||
฿ 270.19 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 38X1.5 | 20 | 3/4 | - | 27.2 | ||
฿ 239.23 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 38X1.5 | - | - | 28 | 28 | ||
฿ 308.90 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 40X1.5 | - | - | 30 | 30 | ||
฿ 498.97 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 45X1.5 | 25 | 1 | - | 34 | ||
฿ 460.26 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 45X1.5 | - | - | 35 | 35 | ||
฿ 669.75 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 48X1.5 | - | - | 38 | 38 | ||
฿ 816.74 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 52X2 | - | - | 40 | 40 | ||
฿ 924.19 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 52X2 | - | - | 42 | 42 | ||
฿ 870.84 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 56X2 | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | ||
฿ 1,155.66 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 64X2 | 40 | 1 1/2 | - | 48.6 | ||
฿ 1,245.28 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 64X2 | - | - | 50 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | น๊อตตัวเมีย | วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | น้ำมัน | ชนิดสกรูติดตั้ง (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง