(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขั้วต่อตัวผู้ของข้อต่อสแตนเลสสำหรับท่อเรซิน
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส สำหรับ ท่อ/ สายยาง เรซิ่น เฉพาะด้าน
·ชิ้นส่วน 2 จุดที่เรียบง่ายที่ยึดไว้จนกระทั่งน็อตสัมผัสกับตัวเครื่องหลักที่เหมาะสม
·ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหมู่คนงานและทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดายและเชื่อถือได้
· น๊อตตัวเมีย ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการหมุนของ สายยาง ป้องกันปัญหาการรั่วซึมที่เกิดจากการบิดของ สายยาง ในขณะที่ขัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อ/ สายยาง เรซิ่น
·ติดตั้งง่ายและสามารถใช้ซ้ำได้
รหัสสินค้า |
---|
EPCT6X4-R2SS |
EPCT6X4-R4SS |
EPCT10X8-R8SS |
EPCT12X10-R4SS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (φ) | ขนาดเกลียว เกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID สายยาง บังคับ (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 774.30 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1/8 | 27.0 | 4.0 | ||
฿ 818.23 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1/4 | 31.0 | 4.0 | ||
฿ 1,314.08 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/2 | 39.5 | 8.0 | ||
฿ 1,466.67 | IHR COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | 1/4 | 37.0 | 10.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | วัสดุ สายยาง บังคับ | โพลีเอทิลีน |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -65 :: 260 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง