(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับท่อขนาดกลางและท่อความดันสูงสำหรับงานไฮดรอลิคทั่วไป รองรับท่อกำหนดเวลา
รหัสสินค้า |
---|
SLB02-000F |
SLB03-000F |
SLB04-000F |
SLB06-000F |
SLB08-000F |
SLB10-000F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 246.97 ฿ 169.99 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 263.26 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 338.04 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 405.89 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,100.58 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1B (25 A) | ||
฿ 1,633.91 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | 1 1 / 4B (32 A) |
กำลังโหลด …
ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง