1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่ออ่อนแบบสัมผัส E1

ฟิตติ้งท่ออ่อนแบบสัมผัส E1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 839.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งนี้ออกแบบมาสำหรับใช้กับท่ออ่อนพีวีซี

[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งท่ออ่อน E1 แบบสัมผัส เป็นโครงสร้างที่สอดอินเสิร์ทเข้าไปในท่ออ่อนและยึดไว้ด้วยปลอก มีการซีลที่สมบูรณ์แบบ จึงไม่มีน้ำรั่วหรือท่อหลุด
· ตัวบอดี้หลักของฟิตติ้งและส่วนเสียบท่ออ่อนสามารถเชื่อมต่อและถอดออกได้อย่างง่ายดาย
· ตัวบอดี้หลักเป็นแบบใช้ร่วมกันได้ของฟิตติ้ง BI-LOK จึงมีรูปทรงฟิตติ้งที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
E1CT8X13.5-R4SS
E1CT10X16-R6SS
E1CT10X16-R8SS
E1CT12X18-R6SSSALE
E1CT12X18-R8SS
E1CT15X22-R6SS
E1CT15X22-R8SS
E1CT15X22-R12SS
E1CT19X26-R12SS
E1LN15X22-R8SS
E1LN15X22-R12SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว รหัส HOSES ใช้งานได้
(Ø)
OD ของ สายยาง
(Ø)

฿ 1,291.24

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน แบบตรง1/4813.5

฿ 847.71

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน แบบตรง3/81016

฿ 847.71

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน แบบตรง1/21016

฿ 839.89

฿ 452.45

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบตรง3/81218

฿ 847.71

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน แบบตรง1/21218

฿ 847.71

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน แบบตรง3/81522

฿ 847.71

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน แบบตรง1/21522

฿ 841.25

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 33 วัน แบบตรง3/41522

฿ 1,585.44

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน แบบตรง3/41926

฿ 1,433.86

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 47 วัน ข้อต่องอ1/21522

฿ 1,433.86

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 47 วัน ข้อต่องอ3/41522

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ฟิตติ้งสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส วัสดุ สเตนเลส
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง น๊อตตัวเมีย ยึด ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวนอก ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R