1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต็อปวาล์วหัวเข็มสแตนเลส 16.2 MPa แบบโกลบวาล์ว ชนิดล็อคแน่น

สต็อปวาล์วหัวเข็มสแตนเลส 16.2 MPa แบบโกลบวาล์ว ชนิดล็อคแน่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพ
· บอดี้ไม่มีฝาครอบด้านหน้า จึงกะทัดรัดและมีผิวสำเร็จหลอมที่แข็งแรงทนทาน
· เนื่องจากวาล์วเป็นรูปเข็ม จึงสามารถปรับอัตราการไหลได้ง่าย
· การซีลปิดผนึกที่เป็นเอกลักษณ์ของ Fujikin และการออกแบบที่เน้นย้ำถึงความสามารถในการใช้งาน ทำให้โครงสร้างมีแรงบิดต่ำและมีคุณสมบัติการซีลปิดผนึกที่ดี
[การใช้งาน]
· ท่อส่งแก๊สแรงดันสูง เช่น เครื่องวิเคราะห์ อุปกรณ์แก๊ส เครื่องจักรอุตสาหกรรม โรงเหล็ก โรงกลั่นน้ำมันและโรงงานเคมี โรงผลิตไฟฟ้า โรงงานทางทะเล และท่อส่งแก๊สอื่น ๆ

รหัสสินค้า
PUH-916-6-SH
PUH-916-9.52-SH
PUH-916-12.7-SH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา
(Ø)
ด้าน ตัวควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส
(φมม)
ค่า สูงสุด CV เส้นผ่าศูนย์กลางเปิดแผง
(φ)
ปลายด้านหน้าของแผงเชื่อมต่อระยะกึ่งกลาง ท่อเหล็ก
(มิลลิเมตร)
ความหนาแผง T (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

FJN VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 6657.854405.00.213.210.56.0

฿ 8,466.67

FJN VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 9.529.5266.871.0506.50.719.514.08.0

฿ 100.00

FJN VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 12.712.773.271.0506.50.919.514.08.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภทลูกโลก วัสดุ SUSF316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / สารเคมี / ไอน้ำ
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อ ท่อโลหะ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อ ท่อโลหะ มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 150 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 16.2
วิธีการใช้งาน คู่มือ ความหนาแผง T (นาที)(มิลลิเมตร) 2.0 สเปค หลัก ตัวเครื่อง มาตรฐาน