(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดแฟลร์เลส สามารถเชื่อมต่อได้เพียงแค่เสียบท่อและขันนัทให้แน่น — ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแฟลร์พิเศษหรือการบัดกรี
· ท่อถูกบีบอัดอย่างแน่นหนาโดยการเปลี่ยนรูปพลาสติกอย่างดีเยี่ยมของตาไก่ สิ่งนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของตาไก่ 2 ชิ้นที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งก่อให้เกิดความต้านทานต่อความดัน
· ตัวชิ้นส่วนซีลได้รับการเตรียมพื้นผิวที่ดีมาก เพื่อให้มั่นใจว่าจะป้องกันอากาศรั่วไหลได้อย่างดีเยี่ยม แม้ใช้โลหะซีลก็ตาม
· แรงขันต่ำ ขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา เพื่อให้ยึดติด/ถอดง่าย
· ขนาดท่อจะแสดงบนนัทเพื่อการตรวจสอบขนาดที่เห็นได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
PDWG-8D-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 1 (นิ้ว) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ท่อทองแดง ขนาด mm | 8 | - | 8 | 1 / 2B (15 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 4.9 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง