1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนล็อคคู่กันคลาย 254SMO (กว้าง)

แหวนล็อคคู่กันคลาย 254SMO (กว้าง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 162.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ให้ความต้านทานต่อการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (pitting corrosion) และการกัดกร่อนมาตรฐานได้มากกว่าสแตนเลสธรรมดา ชนิดนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกกว้างกว่าขนาดปกติ
[คุณสมบัติ]
· 254 SMO ทำจากสแตนเลสออสเทนนิติกคุณภาพสูง (EN 1.4547) ให้ความแข็งแรงเชิงกลและความต้านทานต่อการเกิดสนิมที่เหนือกว่าสแตนเลสออสเทนนิติกชนิดอื่นส่วนมาก
· วัสดุนี้มีส่วนประกอบโครเมียม นิกเกิล โมลิบดีนัม และไนโตรเจนอยู่มาก ซึ่งให้ความต้านทานต่อการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (pitting corrosion) และการกัดกร่อนในที่อับ (crevice corrosion)
· แหวนล็อคคู่กันคลาย 254 SMO ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีส่วนประกอบของคลอรีนสูงและมีสารละลายเกลือ ซึ่งแหวนรองสแตนเลส EN 1.4404 ไม่รองรับการใช้งานนี้
หน่วยซื้อ 1 ชุด

รหัสสินค้า
NL6SPSS-254
NL8SPSS-254
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่ากำหนดของเกลียว (M)

฿ 162.97

NRL WASSHER 254SMO SP 1 ชิ้น 3 วัน 106

฿ 177.54

NRL WASSHER 254SMO SP 1 ชิ้น 3 วัน 108

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด แหวนล็อคคู่กันคลาย
ประเภท (การใช้งาน) การป้องกันการคลาย หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) วัสดุ: สแตนเลส 254SMO
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ไม่