1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนร็อดเอนด์ เกลียวนอกขวา ชนิดโลหะ 4 ชิ้น PR-E

ROD END BEARINGS PR

ตลับลูกปืนร็อดเอนด์ เกลียวนอกขวา ชนิดโลหะ 4 ชิ้น PR-E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,293.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เรียกอีกอย่างว่า "ชนิดอินเสิร์ท" โครงสร้างประกอบด้วยอินเสิร์ทสองชิ้น ซึ่งสวมอัดลงในหน้าสัมผัสปลายหัวบอดี้จากทั้งสองด้าน ชุดตลับลูกปืนร็อดเอนด์แบบ 4 ชิ้นนั้นเรียบง่ายและประหยัด เนื่องจากไม่ต้องใช้ตลับลูกปืนทรงกลมเหมือนร็อดเอนด์แบบ 3 ชิ้น ตัวบอดี้ผลิตจากวัสดุเทียบเท่า S48C ซึ่งให้ความต้านทานแรงดึงค่อนข้างสูงที่ 568N/mm┣sup┫2┣/sup┫และอินเสิร์ททองแดงอัลลอยที่ทนทานต่อการยึดเกาะ ตลับลูกปืนร็อดเอนด์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการก่อสร้างและเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป

รหัสสินค้า
PR20E SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,293.78

฿ 715.85

ROD END BEARINGS PR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตลับลูกปืนตาไก่ ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ มาตรฐาน วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้าคาร์บอน
สกรู เชื่อมต่อ M M20 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 20 รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ เกลียวนอก
ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว สกรู ด้านขวา วัสดุลูกบอล เหล็กกล้า วัสดุ ซับ ทองแดงผสม
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -:: - โหลดไฟฟ้า แบบ ตลับลูกปืนเรเดียล(N) 53830 แรงประเมิน(กิโลนิวตัน)
มุม เอียงที่อนุญาตα(องศา) 14 วิธีการ การหล่อลื่น การหล่อลื่น วัสดุ เรซิ่น (รายละเอียด)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PR20E ในชุด ตลับลูกปืนร็อดเอนด์ เกลียวนอกขวา ชนิดโลหะ 4 ชิ้น PR-E