(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ร็อดเอนด์ไม่ต้องมีการหล่อลื่น และทำจากสแตนเลส (303 สำหรับตัวบอดี้, 440C สำหรับลูกกลม)
มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม จึงใช้งานได้อเนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· ตัวบุฟลูออโรโพลีเมอร์ยึดติดกับเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของบอดี้
· ควรให้โหลดที่เคลื่อนที่อยู่ภายในพิกัดโหลดนิ่งที่กำหนด เนื่องจากประสิทธิภาพการโหลดของตัวบุฟลูออโรโพลีเมอร์นั้นมากกว่าโหลดแตกร้าวนิ่งของบอดี้
· หากสัมผัสกับแรงกระแทกหรือการสั่นสะเทือน อาจเกิดความเสียหายได้แม้ว่าโหลดจะอยู่ภายในพิกัดโหลด สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 มม. ขึ้นไปจะผลิตตามสั่ง
รหัสสินค้า |
---|
RBT5E |
RBT6E |
RBT12E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู เชื่อมต่อ M | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | โหลดไฟฟ้า แบบ ตลับลูกปืนเรเดียล (N) | มุม เอียงที่อนุญาตα (องศา) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 679.24 | NMB ROD END BEARINGS RBT | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 5 | 980 | 12 | ||
฿ 679.24 | NMB ROD END BEARINGS RBT | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 6 | 1440 | 10 | ||
฿ 961.27 ฿ 508.42 | ROD END BEARINGS RBT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | 12 | 5880 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตลับลูกปืนตาไก่ | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ | เกลียวนอก | ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว | สกรู ด้านขวา | วัสดุลูกบอล | SUS440C |
วัสดุ ซับ | เรซิ่น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -:: - | แรงประเมิน(กิโลนิวตัน) | — |
วิธีการ การหล่อลื่น | ปราศจาก น้ำมัน | วัสดุ เรซิ่น (รายละเอียด) | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง