1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง พิเศษสำหรับท่อ ข้อต่อยูเนี่ยน SW UC / C

ข้อต่อฟิตติ้ง พิเศษสำหรับท่อ ข้อต่อยูเนี่ยน SW UC / C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,030.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ฟิตติ้งที่เป็นเอกลักษณ์หลายแบบเกลียว ข้อต่อยูเนี่ยน สำหรับใส่ (SW) และเธรดใน (PT)

รหัสสินค้า
SW-UC-8A
SW-UC-8A-SU4
SW-UC-10A
SW-UC-10A-SU4
SW-UC-15A
SW-UC-15A-SU4
SW-UC-20A
SW-UC-20A-SU4
SW-UC-25A
SW-UC-25A-SU4
SW-UC-32A
SW-UC-40A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาด บังคับ ท่อเหล็ก OD
(มิลลิเมตร)

฿ 1,030.45

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1 / 4B (8 A)13.8

฿ 8,129.03

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)13.8

฿ 1,030.45

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน3 / 8B (10 A)17.3

฿ 8,129.03

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)17.3

฿ 1,529.78

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1 / 2B (15 A)21.7

฿ 9,258.19

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)21.7

฿ 1,761.35

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน3 / 4B (20 A)27.2

฿ 13,225.94

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)27.2

฿ 2,818.06

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1B (25 A)34.0

฿ 20,322.58

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [สเตนเลส] SUS3041B (25 A)34.0

฿ 4,118.71

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1 1 / 4B (32 A)42.7

฿ 5,419.35

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1 1 / 2B (40 A)48.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการเชื่อมปลั๊ก รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน เกลียวนอก และ หญิง ท่อหลายจุด - ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก แยก ปลั๊ก
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 12
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก Sch.80