1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท V, วงกลมสีแดง (Hiromaru) (ตัวขับ)

ประเภท V, วงกลมสีแดง (Hiromaru) (ตัวขับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 201.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ตัวเครื่องโปร่งใสผลิตจากเรซินสังเคราะห์ชนิดแข็งพิเศษ มันจะไม่แตกไม่ว่าจะกระแทกหนักแค่ไหน

รหัสสินค้า
V-20
VA
VA-01
VA-02
VB
VC
VD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดกลม เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง
(φ)
มิติ ก
(มิลลิเมตร)

฿ 202.86

OIL GAUGE 1 ชิ้น 15 วัน 2020.5

฿ 280.96

KOH OIL GAUGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2828.5

฿ 255.24

KOH OIL GAUGE 1 ชิ้น 1 วัน 20.521

฿ 201.91

KOH OIL GAUGE 10 ชิ้น 3 วัน 2121.5

฿ 394.29

KOH OIL GAUGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3838.5

฿ 433.60

KOH OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน 4646.5

฿ 518.26

KOH OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน 58.559

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภททรง แบบกลม ประเภทวงกลม ประเภทน็อคดาวน์พร้อม ปลอกสวม ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ เครื่องหมายประกัน
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ ไม่ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เม็ดส นูเนียม เรซิ่น แข็งพิเศษพิเศษ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 100
รายละเอียด ฟังก์ชั่น สำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ ชนิด Hinomaru (ธงชาติญี่ปุ่น) มี แผ่นเพลท สะท้อนแสง มี