(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับยึดรูแนวตั้ง มีตั้งแต่ ⌀12 ถึง ⌀20
รหัสสินค้า |
---|
PG601 |
PJ601 |
PJ602 |
PK601 |
PL601 |
PL602 |
PN601 |
PQ601 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา d (มิลลิเมตร) | ขัน สกรู แน่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 562.76 ฿ 366.81 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 579.11 ฿ 310.06 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 614.71 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | ขันแน่นทางขวา | ||
฿ 800.00 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 939.64 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19.1 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 847.35 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19.1 | ขันแน่นทางขวา | ||
฿ 847.35 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 975.10 ฿ 468.63 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | ขันแน่นทางซ้าย |
กำลังโหลด …
หน่วยเดียว / ชุด | หน่วยเดียว | ชนิด | ขาตั้ง | ขาตั้ง เหล็กยึด ขาตั้ง | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เสา รูปทรง | แบบกลม | ประเภท เสา | ไม่ | วัสดุ เหล็กยึด | A2017 |
กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด | ล้างอะโนไดซ์ | เสา วิธีการแก้ไข | ยึด แผ่นสลิท | รูปทรง รูติดตั้ง | แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง