(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใส่ได้โดยไม่ต้องถอดประกอบ โครง * Drawing ภายนอกอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรหัสรุ่นสินค้า โปรดดูที่แคตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
PC402 |
PE402 |
PF402 |
PG402 |
PJ402 |
PK402 |
PL402 |
PN402 |
PQ402 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 858.86 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9 | ||
฿ 858.17 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | ||
฿ 858.55 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ||
฿ 972.78 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | ||
฿ 972.40 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | ||
฿ 1,216.28 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | ||
฿ 1,426.06 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19.1 | ||
฿ 1,204.38 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | ||
฿ 1,402.95 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตั้งฉาก | เสา รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง