1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อกลม ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่างกัน บอสเดี่ยว แบบกลม

MYP MARUPIJON

ข้อต่อท่อกลม ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่างกัน บอสเดี่ยว แบบกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,481.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บอสสามารถติดตั้งเพื่อประกอบรวมกับส่วนอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ

รหัสสินค้า
HL104
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,481.09

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ แขน / บาร์ เสา รูปทรง แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B(มิลลิเมตร) 25.1
วัสดุ อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ L(มิลลิเมตร) 30
φD2 19 สี สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) ø 19, ø 25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HL104 ในชุด ข้อต่อท่อกลม ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่างกัน บอสเดี่ยว แบบกลม