1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็ว AL TYPE 20 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SARL · SBRL

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็ว AL TYPE 20 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SARL · SBRL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กลไก ล็อค ลูกบอลและปลอกป้องกันการถอด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกภายนอกหลังจาก การเชื่อมต่อสายไฟ
·ข้อมูลจำเพาะเหมือนกับรุ่น AL type 20
·ตัวเครื่องเหล็กชุบโครเมี่ยม
·ปลั๊กสามารถเชื่อมต่อกับ AL type 20 ทุกรุ่น

รหัสสินค้า
CAL22SBRL
CAL23SARL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ สายยาง

฿ 100.00

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 10 × 6.5

฿ 100.00

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 12 × 8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แกนหมุน ประเภทการติดตั้ง สำหรับ ท่อ/ สายยาง โพลียูรีเทน เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ (NBR) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำมัน
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::+80
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0::1.5