1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเชือกสแตนเลสแบบฝัง B-1882

ตะขอเชือกสแตนเลสแบบฝัง B-1882
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 310.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตะขอเชือกชนิดฝัง
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
· ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมา จึงไม่ทำให้โหลดเสียหาย
[การใช้งาน]
· ยานพาหนะวัตถุประสงค์พิเศษ รถบรรทุกที่ตัวเครื่องแบน รถตู้ที่มีหลังคา

ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมา จึงไม่สร้างความเสียหายให้กับโหลด

ลักษณะภายนอก ตะขอเชือกสแตนเลสชนิดฝัง B-1882

ลักษณะภายนอก ตะขอเชือกสแตนเลสชนิดฝัง B-1882

Drawing ระบุขนาด ตะขอเชือกสแตนเลสชนิดฝัง B-1882

Drawing ระบุขนาด ตะขอเชือกสแตนเลสชนิดฝัง B-1882

Drawing ระบุขนาด ตะขอเชือกสแตนเลสชนิดฝัง B-1882

Drawing ระบุขนาด ตะขอเชือกสแตนเลสชนิดฝัง B-1882

รหัสสินค้า
B-1882-1F
B-1882-2F
B-1882-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 388.00

ROPE HOOKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 93481811654

฿ 310.00

EMBEDDED ROPE HOOK 1 ชิ้น 29 วัน 904417.511655

฿ 581.00

ROPE HOOKS 1 ชิ้น 32 วัน 132861913248

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์โลหะและ ห่วงยึดผนัง/อายเพลท พร้อม แหวนรอง วัสดุ แผ่นเพลทสแตนเลส พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding)