(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งเชื่อมต่อชนิดตัว U
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ SUS316 ที่ทนต่อการกัดกร่อนได้เหนือกว่า
[การใช้งาน]
· เรือ ยานพาหนะ แผงจ่ายไฟ / แผงจ่ายกระแสไฟ แผงควบคุม
ทำจาก SUS316 ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเรือ ยานพาหนะ แผงสวิตช์ แผงควบคุม ฯลฯ
มุมมองภายนอก
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L | W1 | W2 | t | ⌀D | φd1 | φd2 | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ kN | น้ำหนักสินค้า (ก.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดตรง | B-1110 | B-1111 | ||||||||
B-1110-1 | 46 | 26 | 26 | 35 | 13 | 22 | 12 | 12 | 4.9 | 215 |
B-1110-2 | 38 | 22 | 22 | 28 | 10 | 17 | 10 | 10 | 2.94 | 105 |
B-1110-3 | 30 | 17 | 17 | 22 | 9 | 15 | 8 | 8 | 1.96 | 60 |
B-1110-4 | 22.5 | 13 | 13 | 16 | 6 | 13 | 6 | 6 | 0.98 | 30 |
B-1110-5 | 19 | 11.5 | 11.5 | 14.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0.49 | 16 |
รายละเอียดจำเพาะ (มม.)
รหัสสินค้า |
---|
B-1110-1 |
B-1110-2 |
B-1110-3 |
B-1110-4 |
B-1110-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดไฟฟ้า (N) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,007.00 | SHACKLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4900 | 67 | 52 | 10728 | ||
฿ 761.00 | SHACKLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2940 | 59 | 42 | 10729 | ||
฿ 537.00 | SHACKLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1960 | 51 | 35 | 10730 | ||
฿ 412.00 | SHACKLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 980 | 43.5 | 25 | 10731 | ||
฿ 377.00 | SHACKLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 490 | 40 | 21.5 | 10732 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สเก็น | วัสดุ | วัสดุ สเตนเลส | พื้นผิว การขัดเงา | การขัดละเอียด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง