(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การตั้งค่ากุญแจที่แตกต่างกันกว่า 680,000 แบบ
· กลไกสวิตช์แบบกลับทาง
รหัสสินค้า |
---|
S-8-90-B-1-KEY-DIFFERENCES |
S-8-90-B-1-KEYED-ALIKE |
S-8-90-B-2-KEYED-ALIKE |
S-8-90-BC-1-KEY-DIFFERENCES |
S-8-90-BC-1-KEYED-ALIKE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตำแหน่ง ที่สามารถแทรกหรือลบ กุญแจ ได้ | จำนวน ไมโครสวิตช์ (ชิ้น) | ประเภทของ กุญแจ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,046.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | ตำแหน่ง B | 1 | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 40054 | ||
฿ 1,007.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | ตำแหน่ง B | 1 | หมายเลขเดียวกัน (หมายเลขกุญแจ: GA0001) | 40053 | ||
฿ 1,046.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | - | ตำแหน่ง B | 2 | หมายเลขเดียวกัน (หมายเลขกุญแจ: GA0001) | 40196 | ||
฿ 1,046.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | - | ตำแหน่ง B/ตำแหน่ง C | 1 | จำนวนกุญแจที่ต่างกัน | 40056 | ||
฿ 1,007.00 | CONTROL KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 32 วัน | - | ตำแหน่ง B/ตำแหน่ง C | 1 | หมายเลขเดียวกัน (หมายเลขกุญแจ: GA0001) | 40055 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ, อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ | วัสดุ ตัวเครื่อง | แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3602BD) ซิงค์อัลลอย (ZDC) | พื้นผิวตัวเครื่องหลัก | ชุบผิวโครเมี่ยม (MBCr), ชุบซิงค์เคลือบผิวโครเมี่ยม (MZZn-C) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กุญแจ | แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) | พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล (MFNi) | มุม ล็อค หมุน | · การหมุน 90° |
อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง