1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์กุญแจ S-21

สวิตช์กุญแจ S-21
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,065.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แรงต้านทานขณะสัมผัสน้อยลง ทำงานได้คงที่แม้มีกระแสไฟฟ้าน้อยมาก

รหัสสินค้า
S-21-30-B
S-21-30-BC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตำแหน่ง ที่สามารถแทรกหรือลบ กุญแจ ได้ รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,065.00

CONTROL KEYSWITCHES 1 ชิ้น 29 วัน ตำแหน่ง B40324

฿ 1,104.00

CONTROL KEYSWITCHES 1 ชิ้น 29 วัน ตำแหน่ง B/ตำแหน่ง C40325

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ, อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ วัสดุ ตัวเครื่อง แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) พื้นผิวตัวเครื่องหลัก ชุบนิกเกิล (MBNi)
วัสดุ กุญแจ แผ่นทองเหลือง (C2801P) พื้นผิวที่สำคัญ ชุบนิกเกิล (MBNi) มุม ล็อค หมุน · การหมุน 30°
ประเภทของ กุญแจ หมายเลขกุญแจเดียวกันเท่านั้น อุปกรณ์เสริม กุญแจ 2 ดอก