(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประกอบกับไส้กุญแจ TAK60 ที่มีขนาดเล็กและความปลอดภัยสูง
· ที่ครอบกุญแจเป็นกุญแจเปลี่ยนได้พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่น
· กุญแจสามารถหมุน 90° และดึงเข้าใส่ออกได้ทั้งตอนที่ปลดล็อคและใส่กุญแจ
· ใช้ประกอบกับมือจับแบบเรียบและทำให้หมายเลขกุญแจเหมือนกันหมดได้
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | กุญแจ | หมายเลขเดียวกัน | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 22 | วัสดุ ตัวเครื่อง | ซิงค์อัลลอย | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียม |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 23456 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-192-1-KEYED-ALIKE ในชุด ล็อคกลมส่วนบุคคล C-192-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง