1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักกลอนแบบเรียบ C-866

สลักกลอนแบบเรียบ C-866
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 426.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดึงก้านเพื่อให้สลักล็อคหดตัวและเปิดประตู
· กรณีสลักไม่ยืดออกจนสุด เป็นการแจ้งให้รู้ว่าคันโยกลอยและอยู่ในสภาพกึ่งล็อค (ใช้ระบบเตือนกึ่งล็อค) ผ่านการทดสอบความทนทานต่อกัน 350,000 ครั้ง ระดับความแข็งเเรงของปลายสลัก 980 N / ระดับความแข็งเเรงต่อแรงยกขึ้นของคันโยก 245 N

รหัสสินค้า
C-866-2A
C-866-2B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรงคันโยก รหัสสินค้า

฿ 426.00

LATCHS 1 ชิ้น 25 วัน ชนิดผิวโค้ง21473

฿ 426.00

LATCHS 1 ชิ้น 25 วัน ชนิดตรง23047

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กุญแจ หมายเลขกุญแจ ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 57 ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 41
ความลึก(มิลลิเมตร) 13.2 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 1.3 วัสดุ โลหะผสมอลูมิเนียม
ผิวสำเร็จ สีซิลเวอร์ผิวซาติน