(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม
· สามารถเปิดปิดแบบวันทัชได้
· เป็นโครงสร้างกันฝุ่นและกันหยดน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
A-151R-F-1-1-TAK60 |
A-151R-F-2-1-TAK60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวบอดี้หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้างบอดี้หลัก (มิลลิเมตร) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,588.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 83 | 102 | 04080 | ||
฿ 1,491.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 73 | 92 | 04081 |
กำลังโหลด …
กุญแจ | TAK60 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 33.5 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ซิงค์อัลลอย | ผิวสำเร็จ | ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง