(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมื่อดึงคันโยกขึ้น สลักจะทำงานและทำให้ประตูเปิดได้ กรณีปิดจะปิดได้แบบวันทัช
ผลิตจากสแตนเลส เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
C-1201-1 |
C-1201-2 |
C-1201-3 |
C-1201-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทจุด | ทิศทางกลอนสลัก | ก้านเสา | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 949.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | สลักกลอนด้านซ้าย | ไม่มี | 20880 | ||
฿ 852.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | สลักกลอนด้านบน | ไม่มี | 20882 | ||
฿ 852.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | สลักกลอนด้านล่าง | ไม่มี | 20884 | ||
฿ 2,091.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 3 จุด | - | มี | 20888 |
กำลังโหลด …
ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 70 | ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 41 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | ผิวสำเร็จ | ทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง