(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับล็อคชนิดกันน้ำ
[คุณสมบัติ]
· ผิวสำเร็จอบอะคริลิกเรซิ่นแบบเทอร์โมเซตติ้ง ทนทานต่ออากาศได้ดีเยี่ยม
· สินค้าที่แก้ไขข้อบกพร่องของมือจับล็อคแบบพินทัมเบลอร์
· ชนิดกัน กันน้ำ (ใช้โอริง/ ปะเก็น)
· ไม่สามารถเปิดประตูได้ด้วยตะปูหรือไขควง เนื่องจากคลัทช์ 3 จุดแบบ 2 ร่องลิ่มชนิดติดตั้งในตัว
· ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและขวา (สินค้ามาตรฐานตั้งค่าให้เปิดด้านขวา สามารถตั้งการเปิดด้านซ้ายได้เมื่อใช้งาน)
[การใช้งาน]
· ตู้สำเร็จรูปกลางแจ้งขนาดใหญ่, แผงควบคุม
Drawing ระบุขนาด บอดี้หลัก
Drawing ระบุขนาด A-1316-2-H/3-H
Drawing ระบุขนาด A-1316-4-H
ตัวอย่างการใช้งาน
แนะนำให้ติดตั้งโดยที่แผ่นสต๊อปเปอร์หมุนขึ้นด้านบนเมื่อเปิดประตู ในกรณีนี้ การติดตั้งมือจับในแนวนอนจะทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L | W | H | ød | น้ำหนักสินค้า (g) |
---|---|---|---|---|---|
A-316-2-H | 140 | 34 | 58 | 8 | 105 |
A-316-3-H | 134 | 26 | 58 | 6 | 100 |
A-316-4-H | ดูด้านบน | 30 |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ | (W1) | □W2 | (H1) | H2 | H3 | H4 | P | ⌀D | ⌀d1 | ⌀d2 | ความหนาของแผงสูงสุดที่ใช้งานได้ | น้ำหนักสินค้า (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-316-2 | ใช้งานด้านซ้ายและด้านขวา | 35 | 10 | 68 | 20.5 | 21.5 | 6 | 40 | 64 | 8 | 8.5 | 6.6 | 336 |
A-316-3 | 35 | 8 | 68 | 20.5 | 21.5 | 5 | 32 | 52 | 7 | 7.5 | 6.6 | 253 | |
A-316-4 | 32 | 8 | 32 | 12.5 | 13.5 | 5 | — | 30 | — | — | 4 | 75 |
รหัสสินค้า |
---|
A-316-2 |
A-316-3 |
A-316-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | ประเภท | ผิวสำเร็จ | สี | ด้านใช้งาน | ความยาวรวมทั้งหมด (มม.) | ความกว้างโดยรวม (มม.) | ความสูงรวมทั้งหมด (มม.) | ความหนาเพลท (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | อุปกรณ์เสริม | ลูกบิดที่ใช้งานได้ | รหัสสินค้า | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 697.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | ตู้สำเร็จรูปขนาดใหญ่กลางแจ้ง, แผงควบคุม | ตัวสินค้าหลัก | ผิวสำเร็จอบอะคริลิกเรซิ่น | เงินเมทัลลิก | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | - | - | - | สูงสุดถึง 6.6 | 64 | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู | A-316-2-H | 00612 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 504.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | ตู้สำเร็จรูปขนาดใหญ่กลางแจ้ง, แผงควบคุม | ตัวสินค้าหลัก | ผิวสำเร็จอบอะคริลิกเรซิ่น | เงินเมทัลลิก | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | - | - | - | สูงสุดถึง 6.6 | 52 | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู | A-316-3-H | 00614 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 426.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | ตู้สำเร็จรูปขนาดใหญ่กลางแจ้ง, แผงควบคุม | ตัวสินค้าหลัก | ผิวสำเร็จอบอะคริลิกเรซิ่น | เงินเมทัลลิก | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | - | - | - | สูงสุดถึง 4 | 30 | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู | A-316-4-H | 00905 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง