1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับล็อคกันน้ำ A-172

มือจับล็อคกันน้ำ A-172
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 360.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดกันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็น)
· สต๊อปเปอร์ยึดด้วยกลไกคลัทช์ในตัวเมื่อเกิดการล็อค
· สำหรับการใช้งานทั้งด้านซ้ายและด้านขวา (A-172-3)

รหัสสินค้า
A-172-1-L
A-172-1-R
A-172-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านใช้งาน ความหนาเพลท
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
รหัสสินค้า

฿ 813.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สำหรับด้านซ้ายสูงสุดถึง 96001207

฿ 813.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สำหรับด้านขวาสูงสุดถึง 96000374

฿ 360.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 35 วัน ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาสูงสุดถึง 11.53200375

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แผงสวิตช์, แผงควบคุม ประเภท ตัวบอดี้หลักของล็อค วัสดุ ซิงค์อัลลอย (ZDC)
ผิวสำเร็จ ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) อุปกรณ์เสริม นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู ลูกบิดที่ใช้งานได้ A-172-H
หมายเหตุ ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก