(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถเปิดปิดแบบวันทัชได้
การใช้งาน | อุปกรณ์ตรวจวัดและฝากล่องเพดานภายในรถบัส | กุญแจ | A | ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 32 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 0.8 to 2.3mm | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) |
ผิวสำเร็จ | ชุบโครเมียมผิวซาติน (MZCr) | ชนิด | ส่วนมือจับ | อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก |
รหัสสินค้า | 00540 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-195-1 ในชุด มือจับระบบสลัก A-195
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง