(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีส่วนที่ยื่นออกมาจากผิวพาแนล 4 มม. เป็นแบบบางที่มีระยะความลึกในแนวนอนจากผิวที่ติดตั้งพาแนลอยู่ที่ 25 มม.
· เมื่อใช้งานโดยการดึงมือจับขึ้นและใช้งานโดยการหมุน ถ้ารู้สึกว่ามีเสียงคลิกเกิดขึ้นแสดงว่าสามารถควบคุมการทำงานได้
· ชิ้นส่วนสำหรับยึดจะยกตัวขึ้น 3 มม. เมื่อมีการจัดเก็บมือจับ
· มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
· ขจัดปัจจัยความไม่เสถียรที่เคยเกิดขึ้น (ชิ้นส่วนสำหรับยึดหลวม มีการสั่นสะเทือน ก้านเสาตกเพราะน้ำหนัก) ได้ด้วยกลไกการล็อคแบบพิเศษและช่วยให้ใส่กุญแจได้อย่างมั่นคง
· สำหรับเปิดทางขวา
รหัสสินค้า |
---|
A-234-1 |
A-234-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนกุญแจ | อุปกรณ์เสริม | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,781.00 | LIFT HANDLES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 030 | กุญแจ 2 ดอก, ชุดสกรู, ชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะ | 02028 | ||
฿ 1,723.00 | LIFT HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | หมายเลขกุญแจ | ชุดสกรู, ชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะ | 02029 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ประตูของเครื่องสั่นแต่ละประเภท / ชั้นวางปิดป้องกันสำหรับ EMI เช่น อุปกรณ์ส่งสัญญาณข้อมูล (อุปกรณ์ดิจิตอล / อุปกรณ์ดิสก์แม่เหล็ก) | ชนิด | ส่วนมือจับ | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน | ด้าน | สำหรับการเปิดด้านขวา | ความหนาของเพลท(มม.) | 0.6 to 2.3 |
ความยาวทั้งหมด(มม.) | 130 | ความกว้างรวม(มม.) | 70 | ความสูงทั้งหมด(มม.) | 27.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง