(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถปิดสนิทแน่นหนา
[คุณสมบัติ]
· สามารถประกอบเปลี่ยนตำแหน่งล็อคของมือจับไปรอบทิศทางได้
· สามารถปิดสนิทแน่นหนา
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· วัสดุ: สแตนเลสหล่อ (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดเงาละเอียดแบบ กระจกเงา
· อุปกรณ์ที่แนบมา: ฐานรอง
[การใช้งาน]
· เรือ / อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว / อุปกรณ์สำหรับการแพทย์ / เครื่องมือสำหรับงานสภาพแวดล้อม
ลักษณะภายนอกของ FA-1118-1
Drawing ระบุขนาดของ FA-1118-1
ลักษณะภายนอกของ FA-1118-3
Drawing ระบุขนาดของ FA-1118-2, FA-1118-3
ลักษณะภายนอกของ FA-1118-3
วิธีการติดตั้ง FA-1118
ตำแหน่งล็อคสามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงหรือซ้ายและขวา FA-1118 ไม่สามารถใช้งานแบบคว่ำหน้าลงได้
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | W3 | (H1) | H2 | H3 | H4 | P1 | (P2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS | SUS | ZDC | SUS | ZDC | SUS | ZDC | |||||||||
FA-1118-1 | โปรดดู Drawing | 28 | 33 | โปรดดู Drawing โปรดดู Drawing | |||||||||||
FA-1118-2 | 130 | 70 | 23 | 28 | 20 | 17 | 44 | 18 | 18 | 12.5 | 12.5 | 24 | 24 | 50 | 30 |
FA-1118-3 | 105 | 54 | 18 | 23 | 16 | 13 | 32 | 14 | 17.5 | 10.5 | 10.5 | 17.5 | 23 | 40 | 25 |
รหัสสินค้า |
---|
FA-1118-1 |
FA-1118-2 |
FA-1118-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวทั้งหมด (มม.) | ความกว้างรวม (มม.) | ความสูงทั้งหมด (มม.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,555.00 | FREEZER HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | 100 | 52 | 60251 | ||
฿ 2,226.00 | FREEZER HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130 | 54 | 44 | 60252 | ||
฿ 1,762.00 | FREEZER HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 105 | 44.5 | 32 | 60253 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เรือ / อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว / อุปกรณ์สำหรับการแพทย์ / เครื่องมือสำหรับงานสภาพแวดล้อม | ชนิด | ส่วนมือจับ | วัสดุ | เหล็กหล่อสแตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ขัดเงา | อุปกรณ์เสริม | ฐานรอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง