(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับกันน้ำแบบมีล็อค
[คุณสมบัติ]
· ล็อคมาพร้อมกับกุญแจแบบเปลี่ยนได้ชนิดใหม่ TAK60 ซึ่งมาพร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่ใช้งานง่าย (A-1140-TAK60)
· ชนิดกันน้ำ (ใช้โอริง / ซีล)
· เทียบเท่ามาตรฐานกันน้ำ IPx3
· ทนไฟ ทนความร้อน ทนความเค็ม และทนกรด
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
· วัสดุ: สแตนเลสหล่อ (SUS316)
· พื้นผิว : ขัดเงาพื้นผิว
· กุญแจหมายเลข: A-1140-1-3 / 2002, A-1140-1-6 / TAK60/0200
[การใช้งาน]
· ตู้สำเร็จรูปกลางแจ้ง, แผงจ่ายไฟ / แผงจ่ายกระแสไฟ, อุปกรณ์ทางสิ่งแวดล้อม, อุปกรณ์เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องมือวัด
ลักษณะภายนอก A-1140-1-1
ลักษณะภายนอก A-1140-3-1
ลักษณะภายนอก A-1140-6-1
Drawing ระบุขนาด A-1140 A
Drawing ระบุขนาด A-1140 B
Drawing ระบุขนาด A-1140 C
ลักษณะภายนอก กุญแจหมายเลข TAK60
ลักษณะภายนอก กุญแจหมายเลข 0200
Drawing ระบุขนาด กุญแจหมายเลข TAK60
Drawing ระบุขนาด กุญแจหมายเลข 0200
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเลขกุญแจ | L | W1 | W2 | □W3 | (W4) | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | (H6) | P1 | P2 | N | ød | (M) | ⌀D | θ° | ความหนาของแผงสูงสุดที่ใช้งานได้ | น้ำหนักสินค้า (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1140-1-1 | 2002 | 152 | 30 | 16 | 10 | 41 | 50 | 6 | 22 | 22.5 | 5 | 26 | 40 | — | 2 | 8 | M22 | 60 | 60 | 9.8 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1140-1-1-TAK60 | TAK60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1140-1-1-0200 | 0200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1140-1-2 | ไม่มีล็อค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1140-2-1 | 2002 | 120 | 24 | 14 | 8 | 32 | 43 | 5 | 12 | 14.8 | 3 | 24 | 32 | 7 | 48 | 65 | 8.8 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1140-2-1-TAK60 | TAK60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1140-2-1-0200 | 0200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1140-2-2 | ไม่มีล็อค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1140-3-1 | 2002 | 102 | 23 | 13 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง