(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีชิ้นส่วนสำหรับยึดประเภทป้องกันการขบเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
· ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการคุมที่ยอดเยี่ยม
· ดีไซน์นุ่มนวลมีการใส่ความโค้งมนไว้ทั่วทั้งแบบ
· ขนาดการเจาะรูพาแนลเหมือนกับ A-240
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (สามารถพลิกชิ้นส่วนสำหรับยึดเพื่อประกอบได้ทั้งซ้ายและขวา)
รหัสสินค้า |
---|
A-1240-B-1-1 |
A-1240-B-2-1 |
A-1240-B-2-2 |
A-1240-B-3-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนปุ่ม | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,542.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0050 | 2.5 | 142 | 32 | 25.2 | 01728 | ||
฿ 4,955.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 0050 | 2 | 117 | 30 | 19.5 | 01570 | ||
฿ 5,188.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | หมายเลขกุญแจ | 2 | 117 | 30 | 19.5 | 01729 | ||
฿ 4,839.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 0050 | 2 | 84 | 28 | 19.5 | 01730 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กหล่อสแตนเลส | การขัดเงา | ผิวสำเร็จแบบแฮร์ไลน์ | อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์ล็อค |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง