1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคสลักสแตนเลสสตีลC-1386

FASTENERS

ตัวล็อคสลักสแตนเลสสตีลC-1386
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,317.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หลังจากที่ตัวล็อคหมุนแล้วมันจะเลื่อนขึ้นไปยังตำแหน่งล็อคและทำให้แน่นขึ้นจึงไม่ทำให้ตัวเรือนเป็นรอย
·สามารถติดตั้งได้ในขณะที่ติด อุปกรณ์จับยึด
·ทำจาก สเตนเลส ทน ต่อ การกัดกร่อน

รหัสสินค้า
C-1386
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,317.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ฝาปิดที่ต้องขันสำหรับยานพาหนะเรือ ฯลฯ ประเภท ตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ เหล็กหล่อ สเตนเลส (SUS304)
การขัดเงา การ งานลับคม/งานเจียรไน บาร์เรล ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) มากถึง 3 เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 60
รหัส ผลิตภัณฑ์ 22923

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1386 ในชุด ตัวล็อคสลักสแตนเลสสตีลC-1386