(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ล็อค มา มาตรฐาน กับ กุญแจ กลับด้านได้ แบบใหม่ TAK60 พร้อมชัตเตอร์ ป้องกันฝุ่นละออง ที่ให้ความสามารถในการใช้งานที่ยอดเยี่ยม (A-1380-TAK60)
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
· กุญแจล็อคทรงกระบอก C-34 ติดอยู่กับที่ มือจับ
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ประตูบานเลื่อนสำหรับยานพาหนะและอุปกรณ์ขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
A-1380-1-1 |
A-1380-1-1-TAK60 |
A-1380-2-1 |
A-1380-2-1-TAK60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปุ่ม | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,433.00 | PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 0200 | 200 | 01919 | ||
฿ 1,433.00 | PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | TAK60 | 200 | 04297 | ||
฿ 1,394.00 | PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 0200 | 170 | 01921 | ||
฿ 1,394.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | TAK60 | 170 | 04298 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ยานพาหนะ ประตูเลื่อน ของอุปกรณ์ขนาดใหญ่ | ประเภท | มือจับ ตัวเครื่อง | วัสดุ | แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา | เส้นขน | อย่างเห็นแก่ตัว | ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา | อุปกรณ์เสริม | น๊อตตัวเมีย ยึด (M4), แหวนอีแปะ รอง แหวนสปริง, 2 ปุ่ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง